JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60 Magneti a bottone con foro alesato

Foto

GN 60 Magneti a bottone con foro alesato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti a bottone GN 62 sono magneti non schermati con superficie magnetica divisa, prodotti per fusione. La loro temperatura d'impiego è in gran parte limitata dalla verniciatura rossa. Per temperature più elevate sono disponibili a richiesta magneti a bottone grezzi.

Per non influire negativamente sulle proprietà magnetiche, le viti di fissaggio devono essere realizzate in materiale non magnetico, come acciaio INOX, ottone o plastica.

Per facilitare la movimentazione ed evitare la smagnetizzazione, una piastra di ferro zincato protegge la superficie magnetica durante lo stoccaggio e il trasporto.

Specifiche

Materiale del magnete
AlNiCoAN
Alluminio, nichel, cobalto
(Resistente a temperature fino a 450 °C)


Verniciatura rossa
Resistente a temperature fino a 180 °C


RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1

Su richiesta

Lisci, resistenti a temperature fino a 450 °C

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 60 Magneti a bottone con foro alesato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione nominale
Dimensione effettiva d2d3
Ø max.
testa della vite
hstForze di attrazione nominali in N
13134,579,74,557
1919,14,88,712,75,66,518
2525,44,58,5205,6840
3231,87,512,725,4812,766

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete

Diametro d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,05
più IVA 0,39 €
lordo 2,44 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051190