JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 604.2 Maniglie a leva di sicurezza Innesto a spinta, perno filettato in acciaio

Foto

GN 604.2 Maniglie a leva di sicurezza, plastica, perno filettato in acciaio
ELESA original design
code: ERS.p
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design e l'impiego delle maniglie GN 604.2 soddisfano i requisiti della famiglia di prodotti Ergostyle®.

Le maniglie a leva di sicurezza GN 604.2 vengono utilizzate nei casi in cui l'allentamento o la regolazione accidentale possono provocare incidenti.

Quando non viene azionata, la leva non è collegata all'inserto filettato, ovvero ruota liberamente.

Quando il mozzo della leva viene premuto verso il basso, le due dentature si innestano, consentendo il rilascio o il bloccaggio del dispositivo.

Al rilascio, il collegamento viene sbloccato dalla forza della molla.

Specifiche

Impugnatura
Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG

Perno filettato e vite di ritegno
Acciaio, brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 604.2 Maniglie a leva di sicurezza, plastica, perno filettato in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Corsa
44M 616251215,5299363,5
63M 8203015193712484

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Lunghezza filettatura l2
Colore
SG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,87
più IVA 0,93 €
lordo 5,80 €
In magazzino
ELESA Code: 236972
Descrizione: ERS.44 p-M6x16
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090