JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 606 Viti con terminale a sfera

Foto

GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: A - Sfera piena
Tipo: A - Sfera piena
GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: A - Sfera piena GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: V - Sfera con faccia piana, con finecorsa girevole GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: VR - Sfera con faccia piana, con finecorsa girevole, zigrinata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti con terminale a sfera GN 606 con sfera piena (tipo A) vengono utilizzate nelle applicazioni in cui è richiesto un contatto puntiforme della sfera.

La sfera mobile con faccia piana (tipo B) consente di bloccare o sostenere superfici non parallele.

La sfera dei tipi V e VR può essere ruotata di un massimo di 9° per garantire che il bloccaggio avvenga sempre sulla sezione piana della sfera.

Specifiche

  • Acciaio
    • Classe 12.9
    • Brunito

  • Sfera
    • Liscio
    • Temprato

RoHS

Su richiesta

Viti con terminale a sfera in plastica (piena) (tipo AK)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 606 Viti con terminale a sfera, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASfera piena
BSfera con faccia piana
VSfera con faccia piana, con finecorsa girevole
VRSfera con faccia piana, con finecorsa girevole, zigrinata
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A
Tipo B

Tipo V
Tipo VR
l1
Lunghezza nominale
d2d3d4l2l3l4l5l6A/FCarico
statico in N
Tipo A / Tipo B
M 4-10121620252,5270,80,2-2,1433500
M 5-121620253032,58,510,4-2,4545000
M 6M 6162025304043,2101,30,60,453659000
M 8M 820303540505,54,5131,80,80,53,58615000
M 10M 10253040506076162,30,80,64,510824000
M 12M 12305080--8,57,2182,810,755121030000
M 16M 16406080--1210,7244,31,316161473000

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura (tipo A/B) d1
Filettatura (tipo V/VR) d1
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,79
più IVA 0,72 €
lordo 4,51 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181568
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 606-M4-10-AGN 606-M4-10-BGN 606-M4-12-AGN 606-M4-12-BGN 606-M4-16-AGN 606-M4-16-BGN 606-M4-20-AGN 606-M4-20-BGN 606-M4-25-AGN 606-M4-25-BGN 606-M5-12-AGN 606-M5-12-BGN 606-M5-16-AGN 606-M5-16-BGN 606-M5-20-AGN 606-M5-20-BGN 606-M5-25-AGN 606-M5-25-BGN 606-M5-30-AGN 606-M5-30-BGN 606-M6-16-AGN 606-M6-16-BGN 606-M6-16-VGN 606-M6-16-VRGN 606-M6-20-AGN 606-M6-20-BGN 606-M6-20-VGN 606-M6-20-VRGN 606-M6-25-AGN 606-M6-25-BGN 606-M6-25-VGN 606-M6-25-VRGN 606-M6-30-AGN 606-M6-30-BGN 606-M6-30-VGN 606-M6-30-VRGN 606-M6-40-AGN 606-M6-40-BGN 606-M6-40-VGN 606-M6-40-VRGN 606-M8-20-AGN 606-M8-20-BGN 606-M8-20-VGN 606-M8-20-VRGN 606-M8-30-AGN 606-M8-30-BGN 606-M8-30-VGN 606-M8-30-VRGN 606-M8-35-AGN 606-M8-35-BGN 606-M8-35-VGN 606-M8-35-VRGN 606-M8-40-AGN 606-M8-40-BGN 606-M8-40-VGN 606-M8-40-VRGN 606-M8-50-AGN 606-M8-50-BGN 606-M8-50-VGN 606-M8-50-VRGN 606-M10-25-AGN 606-M10-25-BGN 606-M10-25-VGN 606-M10-25-VRGN 606-M10-30-AGN 606-M10-30-BGN 606-M10-30-VGN 606-M10-30-VRGN 606-M10-40-AGN 606-M10-40-BGN 606-M10-40-VGN 606-M10-40-VRGN 606-M10-50-AGN 606-M10-50-BGN 606-M10-50-VGN 606-M10-50-VRGN 606-M10-60-AGN 606-M10-60-BGN 606-M10-60-VGN 606-M10-60-VRGN 606-M12-30-AGN 606-M12-30-BGN 606-M12-30-VGN 606-M12-30-VRGN 606-M12-50-AGN 606-M12-50-BGN 606-M12-50-VGN 606-M12-50-VRGN 606-M12-80-AGN 606-M12-80-BGN 606-M12-80-VGN 606-M12-80-VRGN 606-M16-40-AGN 606-M16-40-BGN 606-M16-40-VGN 606-M16-40-VRGN 606-M16-60-AGN 606-M16-60-BGN 606-M16-60-VGN 606-M16-60-VRGN 606-M16-80-AGN 606-M16-80-BGN 606-M16-80-VGN 606-M16-80-VR