JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6303.1 Manopole zigrinate per serraggio rapido

Foto

GN 6303.1 Manopole zigrinate per serraggio rapido, acciaio Materiale: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate per serraggio rapido GN 6303.1 vengono utilizzate nelle applicazioni in cui la manopola deve essere rimossa dopo averla allentata e rimontata rapidamente per un nuovo serraggio.

La manopola viene inclinata sull'albero filettato. Quando è in posizione, la manopola viene portata in posizione diritta per ingranare le due filettature su dado e albero. Per il serraggio, la manopola dovrà quindi essere ruotata solo di una frazione di giro.

La sicurezza funzionale è garantita solo se la superficie di serraggio è perpendicolare al bullone filettato.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Brunito

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6303.1 Manopole zigrinate per serraggio rapido, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4hk
M 520145,3128
M 624166,71410
M 830208,71712
M 103628112014
M 124032132416

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,65
più IVA 0,69 €
lordo 4,34 €
In magazzino
Peso: 0,021 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard