JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.4 Volantini di serraggio a croce Ghisa

Foto

GN 6335.4 Volantini di serraggio a croce, ghisa, con perno filettato in acciaio

Descrizione del prodotto

Specifiche

Volantino
GhisaSG
Sbavato e barilato


Perno filettato
Acciaio brunito


Il perno filettato viene avvitato e fissato con un perno trasversale.


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6335.4 Volantini di serraggio a croce, ghisa, con perno filettato in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza l ≈d3h1h2
32M 616202530354512209
40M 8152025304055142513
50M 102530354555-183218
63M 123035405060-204023
80M 163040506070-255028

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Handle diameter d1
Thread d2
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,35
più IVA 0,83 €
lordo 5,18 €
In magazzino
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595