JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.9 Volantini di serraggio a croce con forza di serraggio maggiorata

Foto

GN 6335.9 Volantini di serraggio a croce con forza di serraggio maggiorata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio a croce GN 6335.9 hanno una superficie di serraggio collegata al volantino tramite un cuscinetto a sfere assiale. Questa configurazione offre i seguenti vantaggi:

Forza di serraggio raddoppiata grazie alla notevole riduzione dell'attrito. Nessun movimento nell'area di contatto tra il volantino di serraggio e il componente, il che riduce notevolmente i segni nella zona di bloccaggio. Inoltre, l'aumento del precarico permette di ridurre il fattore di scorrimento.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Resistente agli urti
  • Nero, finitura matt

Boccole
Acciaio di alta qualità
Nitrurato, brunito


RoHS

Su richiesta

Con perno filettato

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6335.9 Volantini di serraggio a croce con forza di serraggio maggiorata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2t
min.
40M 6242715,514,5
50M 8253422,515
63M 10304126,519
80M 1235543428,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,60
più IVA 3,15 €
lordo 19,75 €
In magazzino
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692