JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.2 Viti imperdibili con manopola zigrinata e gambo sottile

Foto

GN 653.2 Viti imperdibili con manopola zigrinata e gambo sottile

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti con manopola zigrinata GN 653.2 possono essere utilizzate laddove si debba evitare la perdita delle viti a causa della parte incassata d4 del perno.

Durante l'uso, invece di un tipico foro filettato e alesato, è necessario predisporre fori con una filettatura d1 su ciascuno dei due elementi da montare. Inoltre dovrà essere praticato un foro d5 su uno o su entrambi i lati.

A seconda della versione e della lunghezza di bloccaggio a1 - a3 richiesta per il componente da fissare sono disponibili diverse opzioni di montaggio.

Specifiche

AcciaioST

  • Classe 5
  • Lato visibile finemente tornito
  • Finitura ossidata nera

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 653.2 Viti imperdibili con manopola zigrinata e gambo sottile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1a1a2a3d2d3d4 -0,2d5hkl2l3
M 4152-44-88-101683,24,55,53,552
M 4174-66-1010-121683,24,55,53,552
M 4196-88-1212-141683,24,55,53,552
M 4218-1010-1414-161683,24,55,53,552
M 5182.5-44-10.510.5-12201045,56,5462,5
M 5204-66-1212-14201045,56,5462,5
M 5226-88-1414-16201045,56,5462,5
M 5268-1212-1616-18201045,56,5462,5
M 6243-66-1313-1624124,86,58583
M 6266-88-1616-1824124,86,58583
M 6308-1212-1818-2224124,86,58583
M 63412-1616-2222-2624124,86,58583
M 8304-88-1616-2030166,58,596104
M 8348-1212-2020-2430166,58,596104
M 83812-1616-2424-2830166,58,596104
M 84216-2020-2828-3230166,58,596104

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,43
più IVA 0,27 €
lordo 1,70 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595