JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 70.1 Dischi adesivi Autoadesivi, per magneti di ritegno

Foto

GN 70.1 Dischi adesivi, acciaio, autoadesivi, per magneti di ritegno Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
GN 70.1 Dischi adesivi, acciaio, autoadesivi, per magneti di ritegno Finitura: ZB - Zincato, passivato blu GN 70.1 Dischi adesivi, acciaio, autoadesivi, per magneti di ritegno Finitura: WS - bianco

Descrizione del prodotto

Informazioni

I dischi adesivi GN 70.1 vengono utilizzati come riscontro per i magneti di ritegno quando questi vengono usati ad esempio su una superficie non magnetica.

Possono essere applicati a qualsiasi superficie pulita adatta dopo aver tolto la pellicola protettiva dal cuscinetto adesivo nella parte posteriore.

Specifiche

Acciaio

  • Zincato, passivato bluZBZB
  • Zincato, passivato blu
    biancoWSWS

Cuscinetto adesivo

  • Nastro adesivo TM 4032
  • Biadesivo
  • Con supporto in schiuma poliuretanica

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 70.1 Dischi adesivi, acciaio, autoadesivi, per magneti di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
ds1s2
Spessore lamiera
2021
3021
4021
602,51,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d
Finitura
WS
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,55
più IVA 0,10 €
lordo 0,65 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
72125090