JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 704 Anelli di bloccaggio a rilascio rapido Alluminio

Foto

GN 704 Anelli di bloccaggio a rilascio rapido, alluminio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di bloccaggio a rilascio rapido GN 704 vengono bloccati riducendo l'altezza della fessura con una leva eccentrica. Questo consente di regolare gli anelli di bloccaggio in modo semplice e rapido, senza l'ausilio di attrezzi. La struttura in alluminio garantisce bassi valori di inerzia.

La coppia di serraggio indicata per la vite è un valore consigliato con il quale l'anello bloccato su un albero (con leva eccentrica chiusa) è in grado di raggiungere la capacità di carico assiale specificata. I dettagli sulla capacità di carico assiale sono valori indicativi non vincolanti e non rappresentano caratteristiche garantite.

Mantenere la superficie di attrito della leva eccentrica leggermente ingrassata contribuisce a prolungarne la durata utile.

Specifiche

Anello
Alluminio
Nero anodizzato


Leva
Alluminio
Giallo anodizzato


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 704 Anelli di bloccaggio a rilascio rapido, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
tolleranza
albero raccomandata 
bsCoppia di serraggio
della vite
in Nm ≈
Carico
assiale in N ≈
min.
max.
38B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16101,50.5133267
50B 20B 25B 28B 30---131,50.7311445
75B 32B 35B 38----151,51.5467534
100B 40B 42B 45B 48B 50--194,54.5556867
120B 54B 55B 60B 65B 70B 75-194,54.58901379

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
29,57
più IVA 5,62 €
lordo 35,19 €
In magazzino
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900