JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 705 Anelli di bloccaggio per alberi Acciaio brunito

Foto

GN 705 Anelli di bloccaggio per alberi, bruniti Tipo: A - Vite senza testa con intaglio ISO 7434 (DIN 553)
Tipo: A - Vite senza testa con intaglio ISO 7434 (DIN 553)
GN 705 Anelli di bloccaggio per alberi, bruniti Tipo: A - Vite senza testa con intaglio ISO 7434 (DIN 553) GN 705 Anelli di bloccaggio per alberi, bruniti Tipo: E - Vite senza testa con esagono interno DIN 914

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di bloccaggio per alberi GN 705 sono sostanzialmente conformi a DIN 705. Gli anelli GN 705 comprendono anche una serie di pratiche misure intermedie, oltre alle versioni DIN e al tipo E (vite senza testa con esagono incassato).

Il bloccaggio avviene radialmente sulla superficie dell'albero o dell'asse. Grazie a un foro svasato o a una scanalatura sul diametro dell'anello, gli anelli di bloccaggio possono essere posizionati con precisione, evitando contemporaneamente di danneggiare il punto di serraggio.

Specifiche

Acciaio
Brunito (standard)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 705 Anelli di bloccaggio per alberi, bruniti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AVite senza testa con intaglio ISO 7434 (DIN 553)
EVite senza testa con esagono interno DIN 914
Mostra / Nascondi colonne
d1 H8d2d3bjs 14
510M3x46
612M4x58
712M4x58
816M4x68
918M5x810
1020M5x810
1120M5x810
1222M6x812
1322M6x812
1425M6x812
1525M6x812
1628M6x812
1832M6x814
2032M6x814
2236M6x1014
2440M8x1216
2540M8x1016
2640M8x1016
2845M8x1216
3045M8x1016
3250M8x1216
3450M8x1216
3556M8x1216
3656M8x1216
3856M8x1216
4063M10x1618
4263M10x1618
4570M10x1618
4870M10x1618
5080M10x1618
5280M10x1618
5580M10x1618
6090M10x1620
65100M10x2020
70100M10x2020
75110M12x2022
80110M12x2022

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro interno d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,41
più IVA 0,08 €
lordo 0,49 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900