JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 706.4 Anelli di bloccaggio con intaglio Acciaio / alluminio, con kit di serraggio

Foto

GN 706.4 Anelli di bloccaggio con intaglio, acciaio / alluminio, con kit di serraggio Materiale: AL - Alluminio
Materiale: AL - Alluminio
GN 706.4 Anelli di bloccaggio con intaglio, acciaio / alluminio, con kit di serraggio Materiale: AL - Alluminio GN 706.4 Anelli di bloccaggio con intaglio, acciaio / alluminio, con kit di serraggio Materiale: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di bloccaggio con intaglio GN 706.4 si fissano in modo semplice e sicuro riducendo l'altezza dell'intaglio per mezzo di un kit di serraggio; in questo modo fungono ad esempio da arresti di fine corsa.

Questa versione offre grandi vantaggi soprattutto per le applicazioni che richiedono nuove posizioni dell'anello di bloccaggio.

La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 = 32 e 36; come foro cieco a partire dalla misura d1 = 42.

Specifiche

AcciaioST

  • Sinterizzato
  • Ossidato a vapore, nero

AlluminioAL
Tornito, burattato


Maniglie a ripresa

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Nero RAL 9005, finitura testurizzata
  • Inserto a vite e vite di fissaggio
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 706.4 Anelli di bloccaggio con intaglio, acciaio / alluminio, con kit di serraggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H10b ±0,2d3d4l1l2s
32B 14-11M 41337302,1
36B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 2015M 51341303
48B 22B 2515M 51343453
55B 28B 3015M 61345453
60B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-15M 61347,5454

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,49
più IVA 2,75 €
lordo 17,24 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,12 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900