JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7072.30 Rondelle di smorzamento Elastomero, per anelli di bloccaggio scomponibili

Foto

GN 7072.30 Rondelle di smorzamento, elastomero, per anelli di bloccaggio scomponibili

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le rondelle di smorzamento GN 7072.30 sono accessori per gli anelli di bloccaggio scomponibili e vengono fissate con l'ausilio di una pellicola adesiva, preferibilmente sul lato privo di scanalature degli anelli di bloccaggio. Assorbono gli urti di lieve entità e hanno un effetto fonoassorbente quando gli anelli di bloccaggio vengono a contatto con altri componenti.

In genere, dopo aver rimosso la pellicola protettiva, le rondelle di smorzamento possono essere fissate su qualsiasi superficie pulita adatta.

Gli anelli di bloccaggio scomponibili GN 7072.3 sono generalmente disponibili con le rondelle di smorzamento montate.

Specifiche

Elastomero (PUR)

  • 70 Shore A
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Trasparente

Pellicola adesiva

  • Dispersione di acrilato, senza solventi
  • Forte adesione

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7072.30 Rondelle di smorzamento, elastomero, per anelli di bloccaggio scomponibili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Dimensione
degli anelli
di bloccaggio corrispondenti

d1



d2
Serie di fori alesati 1




Serie di fori alesati 2
Dimensione
rondelle di smorzamento
d3



d4
Bore series 1




Bore series 2



±0,2



s
30B 12-2813-22,1
32B 14-3015-22,1
36B 15B 1634161722,1
42B 18B 203919,521,533
48B 22B 254523,526,533
55B 28B 305229,531,533
60B 32B 355733,536,534
65B 40-6241,5-34

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,41
più IVA 0,08 €
lordo 0,49 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000