JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 708.1 Viti di bloccaggio Acciaio, con spintore in gomma

Foto

GN 708.1 Viti di bloccaggio, acciaio, con spintore in gomma Tipo: B - Superficie di pressione arrotondata
Tipo: B - Superficie di pressione arrotondata
GN 708.1 Viti di bloccaggio, acciaio, con spintore in gomma Tipo: B - Superficie di pressione arrotondata GN 708.1 Viti di bloccaggio, acciaio, con spintore in gomma Tipo: A - Superficie di pressione piatta

Descrizione del prodotto

Informazioni

I due dadi esagonali sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Vite
AcciaioST
Zincato, passivato blu


Dadi esagonali ISO4035
Acciaio
Zincato, passivato blu


Spintore
Gomma, Neoprene (CR)

  • 85 Shore A ≈
  • Vulcanizzata
  • Nero

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 708.1 Viti di bloccaggio, acciaio, con spintore in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASuperficie di pressione piatta
BSuperficie di pressione arrotondata
Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2d3hmr
M 42330-89,852,26
M 43343-88102,26
M 54555-109112,78
M 63555651312123,210
M 84368-161418412
M 10507797201821515
M 12100130-252324618

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro filettatura d1
Lunghezza l
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,11
più IVA 0,21 €
lordo 1,32 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991