JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745.6 Tappi filettati ATEX Plastica

Foto

GN 745.6 Tappi filettati ATEX, plastica
ELESA original design
code: TN-EX
ATEX

Famiglia di prodotti ATEX

Le parti standard ATEX sono state sviluppate per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione negli impianti idraulici o nella costruzione di ingranaggi. Ogni prodotto è corredato da documentazione che rimanda alla direttiva europea sulla protezione dalle esplosioni (ATEX)

  • soprattutto per le zone a rischio di esplosione
Mostra tutti i prodotti ATEX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tappi filettati ATEX GN 745.6 sono adatti all'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva. Sono conformi alla direttiva europea sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) 2014/34/UE.

Le istruzioni per l'uso dettagliate sono incluse nella dotazione di ogni tappo filettato.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • giallo, RAL 1021, finitura mattGBGB

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 745.6 Tappi filettati ATEX, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2el1l2scoppia di serraggio raccomandata in Nm
G 3/81725916228 ... 10
G 1/220,529,51118268 ... 10
G 3/42536,51220328 ... 12

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Colore
GB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,62
più IVA 1,07 €
lordo 6,69 €
In magazzino
ELESA Code: 58296-R-EX
Descrizione: TN.3/8-EX
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090