JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 801 Supporti per viti di bloccaggio per attrezzi di serraggio con braccio di bloccaggio a forcella

Foto

GN 801 Supporti per viti di bloccaggio, per attrezzi di serraggio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I supporti per viti di bloccaggio GN 801 sono stati sviluppati per essere utilizzati con attrezzi di serraggio progettati con un braccio di bloccaggio a forcella.

Il supporto può essere spostato lungo il braccio di bloccaggio. Una volta raggiunta la posizione desiderata, il supporto può essere fissato nella posizione desiderata con la vite di bloccaggio.

La filettatura d2 serve a fissare viti di pressione, stampi a pressione e dispositivi simili.

L'altezza di serraggio ideale può essere regolata senza allentare il supporto sul braccio di bloccaggio a forcella.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 801 Supporti per viti di bloccaggio, per attrezzi di serraggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3d3s1
Altezza
braccio di
bloccaggio
s2t
profondità
filettatura
utilizzabile
del braccio 
di
bloccaggio
per
attrezzi
di serraggio
GN 810
GN 810.1



GN 812
GN 812.1

\GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4



GN 860
GN 862
GN 862.1
16M 626,533(31)*7M 416(14)*6,524(22)*130-130125
18M 83138(37)**8M 518(17)**8,526(25)**230200230200
22M 103747(45)***8M 522(20)***10,530(28)***330300355300
24M 104149-8M 524-1032-----
26M 103948-8M 522-12,530-430--400
* La dimensione tra parentesi si applica a GN 860

** La dimensione tra parentesi si applica a GN 812, GN 812.1 GN 862 e GN 862.1

*** La dimensione tra parentesi si applica a GN 812, GN 812.1, GN 860, GN 862 e GN 862.1

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Diametro filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,14
più IVA 0,60 €
lordo 3,74 €
In magazzino
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").