JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 801.2 Prolunghe per bracci di bloccaggio con snodo, per attrezzi di serraggio con braccio di bloccaggio a forcella

Foto

GN 801.2 Prolunghe per bracci di bloccaggio, con snodo, per attrezzi di serraggio con braccio di bloccaggio a forcella

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le prolunghe per bracci di bloccaggio GN 801.2 vengono utilizzate insieme agli attrezzi di serraggio con braccio di bloccaggio a forcella se il serraggio deve avvenire contemporaneamente in due punti in parallelo, ad esempio con viti di bloccaggio. Vengono montate sul braccio di bloccaggio e fissate nella posizione desiderata lungo la fessura.

La posizione laterale delle viti di bloccaggio viene regolata tramite snodi che consentono di posizionare gli alberi come richiesto. Una disposizione/sistemazione simmetrica favorisce un serraggio equilibrato.

Tutte le parti sono fornite in un kit smontato. La dotazione comprende quattro rondelle flangiate per il fissaggio della vite di bloccaggio.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 801.2 Prolunghe per bracci di bloccaggio, con snodo, per attrezzi di serraggio con braccio di bloccaggio a forcella disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
m1h1bd1d2d3d4h2m2Lunghezza lper attrezzi di serraggio
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4

GN 860
821619,56,2M 69,212372291130130125
10018268M 812164327112230230200

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
m1
h1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,68
più IVA 2,22 €
lordo 13,90 €
In magazzino
Peso: 0,077 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").