JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.5 Piastre girevoli per slitte regolabili GN 900

Foto

GN 900.5 Piastre girevoli, alluminio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastre girevoli GN 900.5 consentono di ruotare una delle slitte regolabili con un angolo sfalsato rispetto all'altra. Questo consente un'ulteriore possibilità di configurazione degli assi.

L'adattatore alternativo è costituito da due piastre collegate tra loro al centro in modo da poter ruotare. La piastra inferiore è fissata alla parte scorrevole inferiore, mentre quella superiore è fissata alla base fissa della slitta superiore.

Tutte le parti necessarie sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 900.5 Piastre girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b
Misura della
guide
l1d
Viti a testa cilindrica
DIN 912
h1h2h3l2s
3041M 2,518,4104,235,46
5067M 328147589
80105M 4391412,5929
120145M 547,62013,8131,812

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
278,32
più IVA 52,88 €
lordo 331,20 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,057 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").