JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 923.3 Volantini con impugnatura ribaltabile Alluminio

Foto

GN 923.3 Volantini con impugnatura ribaltabile, impugnatura bloccata Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
GN 923.3 Volantini con impugnatura ribaltabile, impugnatura bloccata Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata GN 923.3 Volantini con impugnatura ribaltabile, impugnatura bloccata Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

In posizione di lavoro, l'impugnatura di questi volantini è bloccata in un foro conico. Per l'inversione, è necessario prima estrarla dal cono in direzione assiale.

Una molla di compressione mantiene l'impugnatura in entrambe le posizioni. Quando viene riaperta si reinnesta automaticamente.

Specifiche

Alluminio pressofuso

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita
  • Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
    argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR

Deviazione radiale e assiale della corona < 0,4


Impugnatura ribaltabile GN 798.3

  • Plastica, tecnopolimero
    nero, finitura matt
  • Meccanismo di rientro
    Acciaio, brunito

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 923.3 Volantini con impugnatura ribaltabile, impugnatura bloccata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta

Tipo

RCon impugnatura girevole ribaltabile
Mostra / Nascondi colonne
d1d2  H7
Foro alesato
d3d4bhl1l2l3rØ
Impugnatura
rondella
svasata raccomandata
10010121828204173956,53518GN 184-16
1251214233124,54184560,544,522GN 184-22
14014162336264194775,55224GN 184-22
16014162336264204875,56124GN 184-22
20018202342274245385,580,525GN 184-22

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo

Colore
SR
SW

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,94
più IVA 5,12 €
lordo 32,06 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,43 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,251 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").