JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 953.1 Base distanziale per indicatori di posizione GN 953 / GN 953.2, plastica

Foto

GN 953.1 Base distanziale, per indicatori di posizione GN 953 / GN 953.2, plastica
ELESA original design
code: BS52R

Descrizione del prodotto

Informazioni

La base distanziale GN 953.1, in combinazione con gli indicatori di posizione GN 953 / GN 953.2, viene utilizzata per collegare spallamenti dell'albero, anelli di bloccaggio, ecc.

I fori alesati Ø 2,2 sono utilizzati per il fissaggio sul lato macchina, ad esempio con viti autofilettanti a testa bombata con cava esagonale in conformità alla norma DIN ISO 7049.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)
Colore nero, finitura matt


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 953.1 Base distanziale, per indicatori di posizione GN 953 / GN 953.2, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,72
più IVA 0,33 €
lordo 2,05 €
In magazzino
ELESA Code: CE.83950
Descrizione: BASETTA BS52R
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080