JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 970 Angolari di collegamento Acciaio da costruzione / alluminio, lati non uguali

Foto

GN 970 Angolari di collegamento, lati non uguali Materiale: STB - Acciaio da costruzione
Tipo: C - Con fori alesati e asolati
Materiale: STB - Acciaio da costruzione
Tipo: C - Con fori alesati e asolati
GN 970 Angolari di collegamento, lati non uguali Materiale: STB - Acciaio da costruzione
Tipo: C - Con fori alesati e asolati GN 970 Angolari di collegamento, lati non uguali Materiale: ALM - Alluminio
Tipo: A - Senza fori alesati GN 970 Angolari di collegamento, lati non uguali Materiale: ALM - Alluminio
Tipo: C - Con fori alesati e asolati GN 970 Angolari di collegamento, lati non uguali Materiale: STB - Acciaio da costruzione
Tipo: A - Senza fori alesati

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli angolari di collegamento GN 970 sono utilizzati in maniera universale per il collegamento e il fissaggio ad angolo retto ad esempio di piastre base o calotte.

Il tipo A consente l'impiego di dime di foratura specifiche per l'applicazione e il fissaggio mediante saldatura.

Gli angolari di collegamento tipo C hanno una o due combinazioni di fori e fori asolati a seconda della lunghezza l1.

Specifiche

Acciaio da costruzioneSTB
Trafilato, con spigoli vivi
Brunito


AlluminioALM
Stampato
Finitura matt, burattata


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 970 Angolari di collegamento, lati non uguali disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza fori alesati
CCon fori alesati e asolati
Mostra / Nascondi colonne
h1
ALM

STB
b1l1b3dh2l2m1m2s
30304530186,21815-204
30304560186,2181530204
40406040248,22420-255
40406080248,2242040255
50-75503010,23025-306
50-751003010,2302550306

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale


h1
h1
Lunghezza piastrina b1
Lunghezza angolare l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,75
più IVA 0,90 €
lordo 5,65 €
In magazzino
Peso: 0,061 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900