JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 99.5 Maniglie a leva Acciaio, zincato

Foto

GN 99.5 Maniglie a leva, acciaio

Descrizione del prodotto

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


Albero saldato di testa


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 99.5 Maniglie a leva, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2d3h1h2l2
63M 8161012,530,560
80M 102012153776
100M 122514194695
125M 1632182558,5119
160M 2040203173152

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,31
più IVA 0,44 €
lordo 2,75 €
In magazzino
Peso: 0,039 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692