JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 990 Tubi di collegamento Alluminio, per morsetti di collegamento per tubi

Foto

GN 990 Tubi di collegamento, alluminio Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: D - Diametro
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
d1 / s1: D - Diametro
GN 990 Tubi di collegamento, alluminio Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: D - Diametro GN 990 Tubi di collegamento, alluminio Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Quadro

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tubi di collegamento GN 990 sono disponibili in queste lunghezze standard.

Le tolleranze specificate per il diametro esterno dei tubi di collegamento tondi sono conformi ai requisiti dei morsetti di collegamento monoblocco divisi. I morsetti di collegamento in due pezzi consentono naturalmente tolleranze maggiori per i tubi di collegamento.

Specifiche

AlluminioAL
Anodizzato, colore naturaleELEL


Sezione trasversale segata
grezzo, cioè non trattato in superficie


RoHS

Accessorio

Tappi di chiusura per tubi GN 991 (Plastic)
Boccole a innesto GN 448 (per tubi tondi)
Boccole a innesto GN 448 (per tubi quadri)
Boccole a innesto GN 992 (Aluminum)
Boccole a innesto in acciaio INOX GN 992.5 (Stainless Steel)

Su richiesta

  • Altre lunghezze

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 990 Tubi di collegamento, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro
s1
Quadro
Lunghezza l ±0,5d2s2w1w2
-V 102005001000-771,51,5
D 12 +0,05/-0,15V 122005001000-991,51,5
D 14 +0,05/-0,15-2005001000-11-1,5-
D 15 +0,05/-0,15-2005001000-12-1,5-
D 16 +0,05/-0,15V 162005001000-13131,51,5
D 18 +0,05/-0,15-2005001000-15-1,5-
D 20 +0,1/-0,2V 2020050010002000161622
D 25 +0,1/-0,2V 2520050010002000212122
D 30 ±0,15V 3020050010002000262622
D 35 ±0,15-2005001000-31-2-
D 40 +0,15/-0,25V 40200*50010002000343433
D 50 ±0,2V 5050010002000-444433
D 60 ±0,25-50010002000-52-4-
* disponibile solo per il diametro D40

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Diametro d1
Quadro s1
Lunghezza l
Finitura
EL

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,13
più IVA 0,78 €
lordo 4,91 €
In magazzino
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 990-AL-V10-200-ELGN 990-AL-V10-500-ELGN 990-AL-V10-1000-ELGN 990-AL-V12-200-ELGN 990-AL-D12-200-ELGN 990-AL-V12-500-ELGN 990-AL-D12-500-ELGN 990-AL-V12-1000-ELGN 990-AL-D12-1000-ELGN 990-AL-D14-200-ELGN 990-AL-D14-500-ELGN 990-AL-D14-1000-ELGN 990-AL-D15-200-ELGN 990-AL-D15-500-ELGN 990-AL-D15-1000-ELGN 990-AL-V16-200-ELGN 990-AL-D16-200-ELGN 990-AL-V16-500-ELGN 990-AL-D16-500-ELGN 990-AL-V16-1000-ELGN 990-AL-D16-1000-ELGN 990-AL-D18-200-ELGN 990-AL-D18-500-ELGN 990-AL-D18-1000-ELGN 990-AL-V20-200-ELGN 990-AL-D20-200-ELGN 990-AL-V20-500-ELGN 990-AL-D20-500-ELGN 990-AL-V20-1000-ELGN 990-AL-D20-1000-ELGN 990-AL-V20-2000-ELGN 990-AL-D20-2000-ELGN 990-AL-V25-200-ELGN 990-AL-D25-200-ELGN 990-AL-V25-500-ELGN 990-AL-D25-500-ELGN 990-AL-V25-1000-ELGN 990-AL-D25-1000-ELGN 990-AL-V25-2000-ELGN 990-AL-D25-2000-ELGN 990-AL-V30-200-ELGN 990-AL-D30-200-ELGN 990-AL-V30-500-ELGN 990-AL-D30-500-ELGN 990-AL-V30-1000-ELGN 990-AL-D30-1000-ELGN 990-AL-V30-2000-ELGN 990-AL-D30-2000-ELGN 990-AL-D35-200-ELGN 990-AL-D35-500-ELGN 990-AL-D35-1000-ELGN 990-AL-D40-200-ELGN 990-AL-V40-500-ELGN 990-AL-D40-500-ELGN 990-AL-V40-1000-ELGN 990-AL-D40-1000-ELGN 990-AL-V40-2000-ELGN 990-AL-D40-2000-ELGN 990-AL-V50-500-ELGN 990-AL-D50-500-ELGN 990-AL-V50-1000-ELGN 990-AL-D50-1000-ELGN 990-AL-V50-2000-ELGN 990-AL-D50-2000-ELGN 990-AL-D60-500-ELGN 990-AL-D60-1000-ELGN 990-AL-D60-2000-EL