JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 991 Tappi di chiusura per tubi Plastica, rettangolari

Foto

GN 991 Tappi di chiusura per tubi, plastica, rettangolari Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
ELESA original design
code: NIL.R
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 991 Tappi di chiusura per tubi, plastica, rettangolari Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 991 Tappi di chiusura per tubi, plastica, rettangolari Colore: GR - grigio, RAL 7042, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tappi di chiusura per tubi GN 991 sono stati progettati per sigillare le estremità dei tubi per motivi estetici o di sicurezza.

Vengono inseriti nell'estremità del tubo manualmente o con un martello di gomma.

Specifiche

Plastica (Polietilene PE)

  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • grigio, RAL 7042, finitura mattGRGR

RoHS

Su richiesta

Altre misure
Colore bianco RAL 9003, finitura matt WS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 991 Tappi di chiusura per tubi, plastica, rettangolari disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
s1s2wl1l2
R 20100,8 ... 2312
R 20151 ... 2511,5
R 25100,8 ... 2311,5
R 25151 ... 2,5511,5
R 25201 ... 3511,5
R 30101 ... 2511,5
R 30151 ... 2,5511,5
R 30201 ... 3511,5
R 35201 ... 2,5511,5
R 35251 ... 3511,5
R 40151 ... 2512
R 40201 ... 3512
R 40251 ... 3511,5
R 40301 ... 3511
R 45151,5 ... 2511
R 45201 ... 3511,5
R 45251 ... 3512
R 50201 ... 3515
R 50251 ... 3511,5
R 50301 ... 3512
R 50351 ... 3,5514,5
R 50401,5 ... 3515
R 60201 ... 3514,5
R 60301 ... 2,5515
R 60401 ... 3514
R 60501,5 ... 3,5514,5
R 70301 ... 3515
R 70401,5 ... 3520
R 80201 ... 3518
R 80301 ... 2,5514,5
R 80401 ... 3514,5
R 80501,5 ... 4522
R 80601,5 ... 3,5525
R 100401,5 ... 4514,5
R 100501,5 ... 4,5524

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza s1
Lunghezza s2
Colore
GR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,12
più IVA 0,02 €
lordo 0,14 €
In magazzino
ELESA Code: 435410-C9
Descrizione: NIL.R-20x10-C9
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090