Leve di manovra

Le leve di manovra e le maniglie a scatto vengono usate per la commutazione e il movimento di parti di macchine.

Filtra prodotti
Materiale
Lunghezza (leva) (da - a) Lunghezza (leva)
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Famiglia di prodotti

GN 750 Leve di manovra, acciaio Tipo: N - Calotta liscia

GN 750

Leve di manovra, acciaio
GN 210 Leve di manovra, lega di zinco pressofusa Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata<br />Codice foro alesato: BK - Senza sede per chiavetta, con bloccaggio

NUOVI GN 210

Leve di manovra, lega di zinco pressofusa
GN 623 Leve di manovra, plastica, boccola acciaio Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat

GN 623

Leve di manovra, plastica, boccola acciaio
GN 623.5 Leve di manovra, plastica, boccola boccola acciaio INOX Colore della calottina: PGR - grigio con freccia, RAL 7035, finitura matt

GN 623.5

Leve di manovra, plastica, boccola boccola acciaio INOX
GN 223 Leve di manovra, acciaio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

GN 223

Leve di manovra, acciaio
GN 211 Leve di manovra, acciaio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

GN 211

Leve di manovra, acciaio
GN 213 Leve a quattro bracci, acciaio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

GN 213

Leve a quattro bracci, acciaio