Palancas de maniobra

Las palancas de maniobra se usan para maniobrar y mover piezas de máquinas.

Filtrar productos
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Orificio (de - a) Orificio
Familia de productos

GN 750 Palancas de maniobra, acero Tipo: N - Cubierta neutra

GN 750

Palancas de maniobra, acero
GN 210 Palancas de maniobra, Zamac Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />Código de agujero: BK - Sin chavetero, con sujeción

NUEVO GN 210

Palancas de maniobra, Zamac
GN 623 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero Color de la tapa: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate

GN 623

Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero
GN 623.5 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable Color de la tapa: PGR - gris con flecha, RAL 7035, acabado mate

GN 623.5

Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable
GN 223 Palancas de maniobra, acero Código de orificio: B - sin chavetero

GN 223

Palancas de maniobra, acero
GN 211 Palancas de maniobra, acero Código de orificio: B - sin chavetero

GN 211

Palancas de maniobra, acero
GN 213 Palancas de cuatro brazos, acero Código de orificio: B - sin chavetero

GN 213

Palancas de cuatro brazos, acero