Klemmhebel, Spannhebel vom Qualitätsführer

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie
Verstellbare Klemm- / Spannhebel
Neuheiten
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie
Sicherheits-Klemm- / Spannhebel
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie
Ratschen-Spanner
Werkstoff
Starre Klemm- / Spannhebel
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie
Schalthebel
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Bohrung (von - bis) Bohrung
Produktfamilie
Klemmnaben
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung

Verstellbare Klemmhebel, Spannhebel

GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl brüniert Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 300

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl brüniert
GN 300 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl brüniert Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt

GN 300

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl brüniert
GN 300.2 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Innengewinde Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 300.2

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Innengewinde
GN 300.2 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Außengewinde Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 300.2

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt, mit Außengewinde
GN 307 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 307

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, mit Buchse und Auflagescheibe
GN 306 Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt<br />Form: KD - Kugelzapfen mit Druckstück

GN 306

Verstellbare Klemmhebel, Schraube mit Sonderzapfen
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 300.1

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt

GN 300.1

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl Farbe: SZ - schwarz, RAL 9005, seidenglanz

GN 300.4

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraftverstärkung, Buchse Stahl
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung, Schraube Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 300.4

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung, Schraube Stahl
GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 302

Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 302

Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 302.1

Flache verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebell, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 302.1

Flache verstellbare Klemmhebell, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 602

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
GN 602 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt

GN 602

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 602.1

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Edelstahl
GN 602.1 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 602.1

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl
GN 603 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Messing Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 603

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Buchse Messing
GN 603 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Schraube Stahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 603

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Schraube Stahl
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DOR - orange, RAL 2004, glänzend

GN 603.1

Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Edelstahl
GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 603.1

Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Edelstahl
GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Messing Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend

GN 600

Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Buchse Messing
GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl Farbe (Ausrastknopf): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 600

Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl

Sicherheits-Klemmhebel, Spannhebel

Ratschenspanner

GN 316 Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl Form: V - mit Vierkant DIN 79

GN 316

Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl
GN 318 Ratschenspanner, Edelstahl, mit Durchgangs- / Sackloch Form: B - Ratscheneinsatz mit Sackloch<br />Einsatz: M

GN 318

Ratschenspanner, Edelstahl, mit Durchgangs- / Sackloch

Starre Klemmhebel, Spannhebel

Schalthebel

GN 750 Schaltnaben, Stahl Form: N - Deckel neutral

GN 750

Schaltnaben, Stahl
GN 210 Schaltgriffe, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />Bohrungskennzeichen: BK - ohne Nabennut, mit Klemmung

NEU GN 210

Schaltgriffe, Zink-Druckguss
GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt

GN 623

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 623.5 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe der Abdeckkappe: PGR - grau mit Pfeil, RAL 7035, matt

GN 623.5

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl
GN 223 Schalterknebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

GN 223

Schalterknebel, Stahl
GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

GN 211

Schalthebel, Stahl
GN 213 Schaltkreuze, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

GN 213

Schaltkreuze, Stahl

Klemmnaben