Manettes indexables, manettes à boule, moyeux à blocage élastique

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
Manettes indexables, manettes à boule
Nouveaux produits
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
Manettes de sécurité, manettes à boule
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
Manettes à cliquet
Matériau
Manettes, manettes à boule
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
Manettes de commande
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits
Moyeux à blocage élastique
Matériau
Alésage (de - à) Alésage

Manettes indexables, manettes à boule

GN 300 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, noirci Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 300

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, noirci
GN 300 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier, noirci Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée

GN 300

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier, noirci
GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 300.2

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier, zinguées
GN 300.2 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier, zingué Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 300.2

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier, zingué
GN 306 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, insert acier, avec goujons filetés, avec pointes spéciales Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée<br />Type: KD - Extrémité sphérique, avec patin

GN 306

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, insert acier, avec goujons filetés, avec pointes spéciales
GN 300.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 300.1

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox
GN 300.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en inox Couleur: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée

GN 300.1

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, goujon fileté en inox
GN 602 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 602

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en acier
GN 602.1 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 602.1

Manettes indexables, zinc moulé sous pression, douille en inox
GN 603 Manettes indexables, plastique, douille en laiton Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 603

Manettes indexables, plastique, douille en laiton
GN 603 Manettes indexables, plastique, goujon fileté en acier Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 603

Manettes indexables, plastique, goujon fileté en acier
GN 603.1 Manettes indexables, plastique, douille en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DOR - orange, RAL 2004, brillant

GN 603.1

Manettes indexables, plastique, douille en inox
GN 603.1 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en plastique, goujon fileté en inox Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 603.1

Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en plastique, goujon fileté en inox
GN 600 Manettes indexables plates avec bouton de déverrouillage en plastique, douille en laiton Couleur du bouton de déverrouillage: DOR - orange, RAL 2004, brillant

GN 600

Manettes indexables plates avec bouton de déverrouillage en plastique, douille en laiton
GN 600 Manettes indexables plates avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 600

Manettes indexables plates avec bouton de déverrouillage en zinc moulé sous pression, goujon fileté en acier

Manettes de sécurité, manettes à boule

Manettes à cliquet

GN 316 Manettes à cliquet, logement acier / arbre inox Form: V - avec carré DIN 79

GN 316

Manettes à cliquet, logement acier / arbre inox
GN 318 Manettes à cliquet, inox, avec trou traversant/trou borgne Type: B - Insert à cliquet avec trou borgne<br />Insert: M

GN 318

Manettes à cliquet, inox, avec trou traversant/trou borgne

Manettes, manettes à boule

Manettes de commande

GN 750 Manettes de commande, acier Type: N - Cache lisse

GN 750

Manettes de commande, acier
GN 210 Manettes de commande, zinc moulé sous pression Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />Code d'alésage: BK - Sans rainure de clavette, avec fonction de serrage

NOUVEAU GN 210

Manettes de commande, zinc moulé sous pression
GN 623 Leviers de commande, plastique, douille acier Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat

GN 623

Leviers de commande, plastique, douille acier
GN 623.5 Leviers de commande, plastique, douille inox Couleur du capuchon: PGR - gris avec flèche, RAL 7035, finition mat

GN 623.5

Leviers de commande, plastique, douille inox
GN 223 Manettes de commande, acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

GN 223

Manettes de commande, acier
GN 211 Manettes de commande, acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

GN 211

Manettes de commande, acier
GN 213 Cabestans à quatre bras, acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

GN 213

Cabestans à quatre bras, acier

Moyeux à blocage élastique