Palancas de apriete ajustables, palancas tensoras, cubos partidos

Filtrar productos
Novedades
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Palancas de apriete ajustables, palancas tensoras
Novedades
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Palancas de apriete de seguridad, palancas tensoras
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Llaves de carraca
Material
Palancas de apriete, palancas tensoras
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Palancas de maniobra
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Orificio (de - a) Orificio
Familia de productos
Cubos partidos
Material
Orificio (de - a) Orificio

Palancas de apriete ajustables, palancas tensoras

GN 300 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero pavonado Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 300

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero pavonado
GN 300 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero pavonado Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado

GN 300

Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero pavonado
GN 300.2 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero, zincado Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 300.2

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero, zincado
GN 300.2 Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero zincado Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 300.2

Palancas de apriete ajustables, Zamac, con espárrago roscado de acero zincado
GN 306 Palancas de apriete ajustables con espárragos roscados de punta especial Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado<br />Tipo: KD - Punta esférica con base de apriete

GN 306

Palancas de apriete ajustables con espárragos roscados de punta especial
GN 300.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 300.1

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable
GN 300.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero inoxidable Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado

GN 300.1

Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero inoxidable
GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero Color: SZ - negro, RAL 9005, acabado satinado

GN 300.4

Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, casquillo de acero
GN 300.4 Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, con espárrago roscado de acero Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 300.4

Palancas de apriete ajustables con fuerza de apriete aumentada, con espárrago roscado de acero
GN 302 Palancas de apriete ajustables planas, Zamac, casquillo de acero Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 302

Palancas de apriete ajustables planas, Zamac, casquillo de acero
GN 602 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 602

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero
GN 602 Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado

GN 602

Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero
GN 602.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 602.1

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable
GN 603 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de latón Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603

Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de latón
GN 603 Palancas de apriete ajustables, plástico, espárrago roscado de acero Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603

Palancas de apriete ajustables, plástico, espárrago roscado de acero
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable
GN 600 Palancas de apriete ajustables planas con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de latón Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 600

Palancas de apriete ajustables planas con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de latón
GN 600 Palancas de apriete ajustables planas, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 600

Palancas de apriete ajustables planas, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero

Palancas de apriete de seguridad, palancas tensoras

Llaves de carraca

Palancas de apriete, palancas tensoras

Palancas de maniobra

GN 750 Palancas de maniobra, acero Tipo: N - Cubierta neutra

GN 750

Palancas de maniobra, acero
GN 210 Palancas de maniobra, Zamac Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />Código de agujero: BK - Sin chavetero, con sujeción

NUEVO GN 210

Palancas de maniobra, Zamac
GN 623 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero Color de la tapa: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate

GN 623

Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero
GN 623.5 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable Color de la tapa: PGR - gris con flecha, RAL 7035, acabado mate

GN 623.5

Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable
GN 223 Palancas de maniobra, acero Código de orificio: B - sin chavetero

GN 223

Palancas de maniobra, acero
GN 211 Palancas de maniobra, acero Código de orificio: B - sin chavetero

GN 211

Palancas de maniobra, acero
GN 213 Palancas de cuatro brazos, acero Código de orificio: B - sin chavetero

GN 213

Palancas de cuatro brazos, acero

Cubos partidos