Chiavette di serraggio, galletti di serraggio

Le chiavette e i galletti di serraggio possono essere utilizzati per qualsiasi applicazione di serraggio e bloccaggio.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

GN 634 Galletti di serraggio con boccola in ottone Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat
GN 634 Galletti di serraggio con boccola in ottone
GN 634.1 Galletti di serraggio con boccola in acciaio INOX Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat
GN 634.1 Galletti di serraggio con boccola in acciaio INOX
GN 635 Galletti di serraggio, plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat
GN 635 Galletti di serraggio, plastica
GN 633 Chiavette di serraggio, plastica Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat
GN 633 Chiavette di serraggio, plastica
GN 633.1 Chiavette di serraggio, plastica, con perno filettato in acciaio INOX Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
GN 633.1 Chiavette di serraggio, plastica, con perno filettato in acciaio INOX
GN 633.10 Chiavette di serraggio con perno in plastica Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat
GN 633.10 Chiavette di serraggio con perno in plastica
GN 532 Galletti di serraggio, plastica Tipo: E - Con foro cieco filettato
GN 532 Galletti di serraggio, plastica
GN 8341 Galletti di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR
NUOVI GN 8341 Galletti di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR
NUOVI GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design