Tornillos de mariposa, tuercas de mariposa

Los tornillos de mariposa y las tuercas de mariposa pueden utilizarse de forma universal para sujetar y apretar.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

GN 634 Tuercas de mariposa con casquillo de latón Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 634

Tuercas de mariposa con casquillo de latón
GN 634.1 Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 634.1

Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable
GN 635 Tuercas de mariposa, plástico Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 635

Tuercas de mariposa, plástico
GN 633 Tornillos de mariposa, plástico Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate

GN 633

Tornillos de mariposa, plástico
GN 633.1 Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

GN 633.1

Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable
GN 633.10 Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 633.10

Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico
GN 532 Tuercas de mariposa, plástico Tipo: E - con orificio ciego roscado

GN 532

Tuercas de mariposa, plástico
GN 8341 Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8341

Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 8351 Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8351

Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico