Exzenterspanner, Keilspanner, Zentrierspanner

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie
Exzenterspanner
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie
Spiralspanner
Neuheiten
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Keilspanner
Zentrierspanner
Niederzugspanner
Aufsitzspanner

Exzenterspanner

GN 927 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Innengewinde Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: B - schwarz, RAL 9005

GN 927

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Innengewinde
GN 927 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Schraube Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: R - rot, RAL 3000

GN 927

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Schraube
GN 927.4 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Innengewinde Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: O - orange, RAL 2004

GN 927.4

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Innengewinde
GN 927.4 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Schraube Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: S - silber, RAL 9006

GN 927.4

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Schraube

Spiralspanner

GN 918 Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918

Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen
GN 918.5 Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.5

Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen
GN 918 Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918

Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite
GN 918.5 Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite Form: GVS - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.5

Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite
GN 918 Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918

Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite
GN 918.5 Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite Form: SKB - mit Sechskant<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.5

Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.1

Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen
GN 918.6 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.6

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.1

Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite
GN 918.6 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.6

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite Form: GVB - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.1

Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite
GN 918.6 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.6

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite
GN 918.2 Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.2

Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen
GN 918.7 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.7

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen
GN 918.2 Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.2

Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite
GN 918.7 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.7

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite
GN 918.2 Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.2

Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite
GN 918.7 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.7

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite
GN 9027 Spiralspannhebel, Stahl Form: A - ohne Auflagescheibe

NEU GN 9027

Spiralspannhebel, Stahl

Keilspanner

Zentrierspanner

GN 411.2 Zentrierspanner, Stahl Form: K - mit Spannkugeln

GN 411.2

Zentrierspanner, Stahl

Niederzugspanner

Aufsitzspanner