Leviers à excentrique, crampons plaqueurs doubles, crampons de centrage

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Famille de produits
Leviers à excentrique
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits
Leviers à came
Nouveaux produits
Matériau
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Crampons plaqueurs doubles
Crampons de centrage
Niederzugspanner
Aufsitzspanner

Leviers à excentrique

GN 927 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec filetage interne Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: B - noir, RAL 9005

GN 927

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec filetage interne
GN 927 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec goujon fileté, Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: R - rouge, RAL 3000

GN 927

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, plaque de contact en plastique, avec goujon fileté,
GN 927.4 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec filetage interne Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: O - orange, RAL 2004

GN 927.4

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec filetage interne
GN 927.4 Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec goujon fileté Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage<br />Couleur: S - argenté, RAL 9006

GN 927.4

Leviers à excentrique, levier en zinc moulé sous pression, avec goujon fileté

Leviers à came

GN 918 Brides à excentrique, acier, serrage radial, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918

Brides à excentrique, acier, serrage radial, avec boulon fileté
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté
GN 918 Brides à excentrique, acier, serrage radial, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918

Brides à excentrique, acier, serrage radial, vis du côté opérateur
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis du côté opérateur Type: GVS - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis du côté opérateur
GN 918 Acier, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918

Acier, serrage radial, vis depuis l’arrière
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: SKB - avec hexagone<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.5

Brides à excentrique, inox, serrage radial, vis depuis l’arrière
GN 918.1 Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.1

Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, avec boulon fileté
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté
GN 918.1 Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.1

Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis du côté opérateur
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis du côté opérateur
GN 918.1 Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière Type: GVB - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.1

Boulons de serrage, acier, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière
GN 918.6 Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.6

Boulons de serrage, inox, serrage vers le haut, vis depuis l’arrière
GN 918.2 Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, avec goupille filetée Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.2

Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, avec goupille filetée
GN 918.7 Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, serrage radial, avec goupille filetée Type: KV - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.7

Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, serrage radial, avec goupille filetée
GN 918.2 Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.2

Boulons de serrage, acier, serrage vers le bas, vis du côté opérateur
GN 918.7 Boulons de serrage, inox, serrage vers le bas, vis du côté opérateur Type: KVS - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: L - par rotation dans le sens anti-horaire

GN 918.7

Boulons de serrage, inox, serrage vers le bas, vis du côté opérateur
GN 918.2 Boulon de serrage, acier, force de serrage vers le bas, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.2

Boulon de serrage, acier, force de serrage vers le bas, vis depuis l’arrière
GN 918.7 Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, vis depuis l’arrière Type: KVB - avec manette à boule, angulaire (dentée)<br />Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

GN 918.7

Boulon de serrage, inox, serrage vers le bas, vis depuis l’arrière

Crampons plaqueurs doubles

Crampons de centrage

GN 411.2 Crampons de centrage, acier Type: K - avec billes de serrage

GN 411.2

Crampons de centrage, acier

Crampon latéraux

Vérins de bridage