Palancas de apriete con leva excéntrica, cuñas de sujeción, abrazaderas de centraje

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos
Palancas de apriete con leva excéntrica
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos
Palancas de sujeción por leva
Novedades
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Cuñas de sujeción
Abrazaderas de centraje
Niederzugspanner
Aufsitzspanner

Palancas de apriete con leva excéntrica

GN 927 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con rosca interna Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: B - negro, RAL 9005

GN 927

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con rosca interna
GN 927 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con espárrago roscado Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: R - rojo, RAL 3000

GN 927

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con espárrago roscado
GN 927.4 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con rosca interna Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: O - naranja, RAL 2004

GN 927.4

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con rosca interna
GN 927.4 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con espárrago roscado Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: S - plateado, RAL 9006

GN 927.4

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con espárrago roscado

Palancas de sujeción por leva

GN 918 Levas excéntricas, acero, apriete radial, con perno roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918

Levas excéntricas, acero, apriete radial, con perno roscado
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, con perno roscado Tipo: GV - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, con perno roscado
GN 918 Levas excéntricas, acero, apriete radial, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918

Levas excéntricas, acero, apriete radial, tornillo desde el lado del operario
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde el lado del operario Tipo: GVS - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde el lado del operario
GN 918 Acero, acero, apriete radial, tornillo desde la parte trasera Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918

Acero, acero, apriete radial, tornillo desde la parte trasera
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde la parte trasera Tipo: SKB - con hexágono<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde la parte trasera
GN 918.1 Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, con perno roscado Tipo: GV - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.1

Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, con perno roscado
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, con perno roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, con perno roscado
GN 918.1 Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.1

Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario
GN 918.1 Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: GVB - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.1

Pernos de fijación, acero, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior
GN 918.2 Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, con pasador roscado Tipo: GV - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.2

Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, con pasador roscado
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, con pasador roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, con pasador roscado
GN 918.2 Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.2

Pernos de fijación, acero, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario
GN 918.2 Perno de fijación, acero, fuerza de apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.2

Perno de fijación, acero, fuerza de apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior

Cuñas de sujeción

Abrazaderas de centraje

GN 411.2 Abrazadera de centraje, acero Tipo: K - con bolas de sujeción

GN 411.2

Abrazadera de centraje, acero

Abrazadera laterales

Placas de empuje