Un poussoir à ressort ou un poussoir à bille est une pièce standard qui est installée de façon permanente comme élément de serrage. Il se compose d'une vis creuse ou d'un manchon de pression avec un ressort intégré et une bille ou une goupille. Un filetage ou un trou correspondant est
nécessaire pour loger le piston. Vissé comme une vis normale ou enfoncé, le poussoir reste en permanence dans sa position. Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour fixer différentes pièces dans des positions spécifiques les unes par rapport aux autres. L'une des parties maintient généralement le poussoir, tandis que la partie opposée présente une rainure ou un trou dans lequel s'engage l'élément de verrouillage. Les poussoirs à ressort sont utiles pour fixer des éléments coulissants tels qu'une broche de centrage. Pour ce faire, des rainures correspondantes sont fraisées dans la broche. Après l'enclenchement, les poussoirs à bille maintiennent les pièces concernées de façon suffisamment ferme pour que leur position relative ne change pas sous l'effet des vibrations. Lorsque les pièces sont activement déplacées hors de la position enclenchée, la bille du poussoir à ressort est poussée dans le manchon, libérant le loquet à came. Les utilisations typiques des poussoirs à ressort comprennent :
Il existe un vaste choix en une multitude de combinaisons de matériaux parmi lesquels choisir pour les poussoirs à ressort. Les manchons sont disponibles avec ou sans filetage et sont fabriqués en acier, en inox ou en plastique ; les billes sont également disponibles en céramique. Presque tous les poussoirs peuvent être équipés d'un ressort normal ou renforcé. Les conceptions comprennent des roulements à billes mobiles afin de réduire l'usure, des roulements en plastique pour l'isolation électrique ou le verrouillage des filetages intégrés. Avec cette large gamme de matériaux, de types et de tailles, Ganter peut fournir le bon poussoir à ressort pour quasiment chaque application. Les demandes spécifiques des clients, comme par ex. des matériaux ou des dimensions sur mesure, ne posent aucun problème.