Bloccaggio con pressori a molla

Il pressore a molla o a sfera è un componente standard a installazione permanente che funge da elemento di bloccaggio. È costituito da una vite cava o da una bussola di pressione con una molla e una sfera o un perno integrati. Il pressore viene accolto in una filettatura o in un foro

corrispondente. Inserito a vite o a pressione, rimane fisso nella sua posizione.


I pressori a molla possono essere utilizzati per fissare fra loro diversi componenti in posizioni specifiche. Generalmente una parte ospita il pressore, mentre la controparte ha una scanalatura o un foro in cui ingrana l'elemento di bloccaggio. I pressori a molla sono utili per fissare elementi scorrevoli come un perno di bloccaggio. A questo scopo il perno è provvisto delle scanalature corrispondenti.


A bloccaggio avvenuto, i pressori a sfera trattengono i componenti in modo che le loro posizioni reciproche non cambino sotto l'effetto delle vibrazioni. Quando i componenti devono essere spostati dalla posizione di blocco, la sfera del pressore a molla viene spinta nella bussola sbloccando la chiusura. Gli impieghi dei pressori a molla includono:

Vasta gamma per impieghi diversi

È disponibile una vasta gamma di pressori a molla in numerose combinazioni di materiali. Le bussole, disponibili con o senza filettatura, sono realizzate in acciaio, acciaio INOX o plastica; le sfere sono disponibili anche in ceramica. Quasi tutti i pressori possono essere dotati di una molla normale o rinforzata. I modelli includono sfere mobili per ridurre l'usura, cuscinetti in plastica per l'isolamento elettrico oppure l’applicazione di un bloccafiletti. Grazie a questa vasta gamma di materiali, tipi e misure, Ganter offre il pressore a molla adatto per qualsiasi applicazione. Le richieste speciali, come materiali o misure personalizzate, non costituiscono un problema.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Filettatura (da - a) Filettatura
Versione
Famiglia di prodotti

GN 615.3 Pressori a molla, con esagono interno, con fissaggio della filettatura, acciaio / acciaio INOX Tipo: K - Acciaio, carico della molla standard<br />Bloccaggio filettatura: PFB - Rivestimento poliammidico

NUOVI GN 615.3

Pressori a molla, con esagono interno, con fissaggio della filettatura, acciaio / acciaio INOX
GN 614 Pressori a molla, tipo a pressione, con sfera Tipo: KU - Corpo di contenimento in plastica, sfera in acciaio INOX, carico della molla standard

GN 614

Pressori a molla, tipo a pressione, con sfera
GN 610 Puntali a molla Tipo: H - Semisferico, acciaio

NUOVI GN 610

Puntali a molla
GN 615.1 Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX Tipo: B - Acciaio, carico della molla standard

GN 615.1

Pressori a molla, con puntale, con intaglio, acciaio / acciaio INOX
GN 611 Pressori a molla, versione lunga Tipo: L - Acciaio, carico della molla standard

NUOVI GN 611

Pressori a molla, versione lunga
GN 513 Elementi a molla Tipo: K - Bullone a punta

GN 513

Elementi a molla
GN 716 Pressori di spinta laterale, tipo a pressione Tipo: ENI - Su un lato, sfera in acciaio INOX

GN 716

Pressori di spinta laterale, tipo a pressione
GN 715 Pressori di spinta laterale, tipo a pressione Tipo: SB - Pressore di spinta in acciaio, con guarnizione di tenuta

GN 715

Pressori di spinta laterale, tipo a pressione
GN 713 Pressori di spinta laterale, acciaio, con filettatura Tipo: SB - Pressore di spinta in acciaio, con guarnizione di tenuta

NUOVI GN 713

Pressori di spinta laterale, acciaio, con filettatura
GN 614.1 Pressori di spinta laterale Tipo: LKU - Montaggio a sinistra, con pressore a molla

GN 614.1

Pressori di spinta laterale
GN 614.1 Supporto per pressori a molla GN 614 Tipo: B - Montaggio su entrambi i lati, senza pressore a molla

GN 614.1

Supporto per pressori a molla GN 614
GN 415 Pressori di spinta laterale Tipo: A1 - Cilindro, orizzontale<br />Versione: KG - Plastica, liscia

GN 415

Pressori di spinta laterale