GN 712 Kurven-Rastriegel Führung Stahl, Riegel Kunststoff, Raststift in Grundstellung vorstehend

GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Form: A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Kurven-Rastriegel GN 712 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve eingezogen.

Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in eingezogener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S).

Bei dieser Sicherheitsvariante muss zum Bewegen des Raststiftes der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gezogen werden.

Ausführung

Führung
Stahl verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl 1.4305


Riegel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Auf Anfrage

  • Führung in Edelstahl
Technische Zeichnung ausblenden
GN 712 Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Rastsperre, ohne Kontermutter
AKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Rmit Rastsperre, ohne Kontermutter
RKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Smit Sicherheits-Rastsperre, ohne Kontermutter
SKmit Sicherheits-Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h9
Bohrung +0,03 / +0,1
d2d3l1l2l3
min.
l4Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
6M 16 x 1,51651835326,520
8M 16 x 1,51651835326,520
10M 16 x 1,51651835326,520

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,43 €
brutto 21,47 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 712-6-M16x1,5-AGN 712-6-M16x1,5-AKGN 712-6-M16x1,5-RGN 712-6-M16x1,5-RKGN 712-6-M16x1,5-SGN 712-6-M16x1,5-SKGN 712-8-M16x1,5-AGN 712-8-M16x1,5-AKGN 712-8-M16x1,5-RGN 712-8-M16x1,5-RKGN 712-8-M16x1,5-SGN 712-8-M16x1,5-SKGN 712-10-M16x1,5-AGN 712-10-M16x1,5-AKGN 712-10-M16x1,5-RGN 712-10-M16x1,5-RKGN 712-10-M16x1,5-SGN 712-10-M16x1,5-SK