Chiusure con funzione di bloccaggio

Le chiusure con funzione di bloccaggio chiudono porte e sportelli ruotando l'attuatore di 180°. Un elemento di chiusura si posiziona dietro il telaio e un successivo movimento di serraggio assiale lo spinge saldamente ad esempio contro il profilo di protezione del bordo della porta. A seconda

delle esigenze è possibile scegliere tra diversi tipi di chiusura con bloccaggio e compressione.

Filtra prodotti
Materiale
Utilizzo
Famiglia di prodotti

GN 116.1 Chiusure a levetta regolabile, con impugnatura o funzionamento con chiave a tubo Tipo: RG - Con manopola zigrinata GN 7336

GN 116.1

Chiusure a levetta regolabile, con impugnatura o funzionamento con chiave a tubo
GN 516 Chiusure a levetta regolabile, funzionamento con manopola o con chiave a tubo Tipo: DK - Con innesto triangolare

GN 516

Chiusure a levetta regolabile, funzionamento con manopola o con chiave a tubo
GN 516.5 Chiusure a levetta regolabile, acciaio INOX Tipo: VK8 - Con innesto quadrato

GN 516.5

Chiusure a levetta regolabile, acciaio INOX
GN 516.1 Chiusure a levetta regolabile, con distanza di chiusura A a regolazione continua Tipo: KG - Con chiavetta di serraggio

GN 516.1

Chiusure a levetta regolabile, con distanza di chiusura A a regolazione continua
GN 119 Chiusure, con manopole o funzionamento con chiave a tubo Materiale: ZD - Lega di zinco pressofusa<br />Tipo: DK - Con innesto triangolare

GN 119

Chiusure, con manopole o funzionamento con chiave a tubo
GN 119 Chiusure, acciaio INOX, con manopola o funzionamento con chiave a tubo Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: DK - Con innesto triangolare

GN 119

Chiusure, acciaio INOX, con manopola o funzionamento con chiave a tubo
GN 119.3 Chiusure con maniglia a ponte per armadi Tipo: DK - con triangolo<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 119.3

Chiusure con maniglia a ponte per armadi