Los cierres con función de apriete cierran puertas y cubiertas con un giro de 180° del elemento de accionamiento. Se mueve un elemento de pestillo detrás del marco, y su posterior movimiento de tensado axial lo presiona con firmeza contra el perfil protector de cantos de una puerta, por ejemplo.
En función de los requisitos, se pueden elegir varios tipos de cierres de apriete y compresión.