Loquets avec fonction de blocage

Loquets avec fonction de blocage permettant de verrouiller portes et couvercles grâce à une rotation de 180° de l'élément d'actionnement.

L'élément de fermeture est déplacé derrière le cadre, puis un mouvement de traction axiale permet d'appuyer l'élément de verrouillage contre le profilé de protection de la porte, par exemple. Selon les exigences, de nombreux types de loquets de serrage et de compression sont disponibles.

Filtrer produits
Matériau
Opération
Famille de produits

GN 116.1

Loquet à compression, manipulation par éléments d'actionnement ou par clé à douille

GN 516

Loquet à compression, zinc moulé sous pression/acier

GN 516.5

Loquets à compression, inox

GN 516.1

Loquets à compression, distance de verrouillage réglable

GN 119

Loquets. manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille

GN 119.3

Loquets avec poignée étrier
Rien trouvé ? Demandes spéciales