GN 119.3 Türverriegelungen mit Bügelgriff Zink-Druckguß, Betätigung mit Steckschlüssel

Türverriegelungen mit Bügelgriff GN 119.3: Zink-Druckguß, Betätigung mit Steckschlüssel
Form: DK - mit Dreikant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Türverriegelungen mit Bügelgriff GN 119.3 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, noch einen Haltegriff erfordert. Sie verriegeln durch eine Drehung der Betätigung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung), welche den Türriegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Verriegelungen verfügen über einen Anzugsbereich von 10 mm, sodass diese z. B. auch in Verbindung mit Abdichtungen eingesetzt werden können.

Durch verschieden abgestufte Betätigungsbolzen und Distanzhülsen, lässt sich ein Klemmbereich A1...A9 von 17 bis 65 mm abdecken.

Der Bügelgriff mit integriertem Türriegel stellt insgesamt eine formschöne, preisgünstige Lösung dar.

Ausführung

Bügelgriff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Türriegel
Stahlblech verzinkt, blau passiviert


Betätigungsbolzen
Stahl verzinkt, blau passiviert


Distanzhülse
Aluminium


Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Steckschlüssel GN 119.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 119.3 Türverriegelungen mit Bügelgriff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
VDEmit Doppelbart
Spalten ein-/ausblenden
Klemmbereich A1 ... A9
(Türbreite + Zargenbreite)
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 ... 2522 ... 3027 ... 3532 ... 4037 ... 4542 ... 5047 ... 5552 ... 6057 ... 65

Artikelauswahl und -konfiguration

Form




Klemmbereich A KB
Oberfläche
silber
schwarz
Form




Klemmbereich A KB
Oberfläche
silber
schwarz

Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze Montagebohrungen GN 119.3

Durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung) greift der stufenförmig ausgebildete Türriegel hinter die Zarge und zieht die Tür zu.

Durch den großen Anzugsbereich von 10 mm lassen sich auch Türen mit Dichtungen problemlos verriegeln. Bei der Auswahl des Klemmbereiches A ist die Dichtung bei Bedarf entsprechend zu berücksichtigen.

Zur Montage wird die Tür mit zwei Bohrungen gemäß einer der beiden Skizzen versehen.

Das Verschlussgehäuse mit dem bereits montierten Betätigungsbolzen wird von vorne durch die Bohrung gesteckt und mit der Befestigungsmutter von der Rückseite verschraubt. Distanzhülse und Türriegel werden anschließend nacheinander von der Rückseite auf den Bolzen aufgeschoben und mit der Sechskantschraube befestigt.

Die benötigten Montagebohrungen im Türblatt werden in der Serienfertigung üblicherweise durch Bohren, Stanzen oder Lasern erzeugt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,95 €
brutto 24,73 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,67 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,407 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83089000
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
GN 119.3-DK-A1-SWGN 119.3-DK-A1-SRGN 119.3-VK7-A1-SWGN 119.3-VK7-A1-SRGN 119.3-VK8-A1-SWGN 119.3-VK8-A1-SRGN 119.3-VDE-A1-SWGN 119.3-VDE-A1-SRGN 119.3-DK-A2-SWGN 119.3-DK-A2-SRGN 119.3-VK7-A2-SWGN 119.3-VK7-A2-SRGN 119.3-VK8-A2-SWGN 119.3-VK8-A2-SRGN 119.3-VDE-A2-SWGN 119.3-VDE-A2-SRGN 119.3-DK-A3-SWGN 119.3-DK-A3-SRGN 119.3-VK7-A3-SWGN 119.3-VK7-A3-SRGN 119.3-VK8-A3-SWGN 119.3-VK8-A3-SRGN 119.3-VDE-A3-SWGN 119.3-VDE-A3-SRGN 119.3-DK-A4-SWGN 119.3-DK-A4-SRGN 119.3-VK7-A4-SWGN 119.3-VK7-A4-SRGN 119.3-VK8-A4-SWGN 119.3-VK8-A4-SRGN 119.3-VDE-A4-SWGN 119.3-VDE-A4-SRGN 119.3-DK-A5-SWGN 119.3-DK-A5-SRGN 119.3-VK7-A5-SWGN 119.3-VK7-A5-SRGN 119.3-VK8-A5-SWGN 119.3-VK8-A5-SRGN 119.3-VDE-A5-SWGN 119.3-VDE-A5-SRGN 119.3-DK-A6-SWGN 119.3-DK-A6-SRGN 119.3-VK7-A6-SWGN 119.3-VK7-A6-SRGN 119.3-VK8-A6-SWGN 119.3-VK8-A6-SRGN 119.3-VDE-A6-SWGN 119.3-VDE-A6-SRGN 119.3-DK-A7-SWGN 119.3-DK-A7-SRGN 119.3-VK7-A7-SWGN 119.3-VK7-A7-SRGN 119.3-VK8-A7-SWGN 119.3-VK8-A7-SRGN 119.3-VDE-A7-SWGN 119.3-VDE-A7-SRGN 119.3-DK-A8-SWGN 119.3-DK-A8-SRGN 119.3-VK7-A8-SWGN 119.3-VK7-A8-SRGN 119.3-VK8-A8-SWGN 119.3-VK8-A8-SRGN 119.3-VDE-A8-SWGN 119.3-VDE-A8-SRGN 119.3-DK-A9-SWGN 119.3-DK-A9-SRGN 119.3-VK7-A9-SWGN 119.3-VK7-A9-SRGN 119.3-VK8-A9-SWGN 119.3-VK8-A9-SRGN 119.3-VDE-A9-SWGN 119.3-VDE-A9-SR