Otros elementos de conexión

Este grupo incluye rótulas giratorias para un ajuste preciso y continuo escáneres o fotocélulas, por ejemplo. También se incluyen escuadras de fijación y soportes de montaje para perfiles de aluminio y accesorios para tubos y barras de este grupo. Con estos componentes, se facilitan las

conexiones y fijaciones en ángulo recto, así como el montaje de componentes adicionales en tubos y perfiles.

Filtrar productos
Material
Familia de productos
Método de fijación

GN 784 Rótulas giratorias, aluminio Tipo: A - Esfera con rosca hembra<br />N.º de identificación: 2 - Sujeción mediante pasador roscado

GN 784

Rótulas giratorias, aluminio
GN 561 Escuadras de fijación, tipo B / tipo C, plástico Tipo: B - 2 x orificios d, con nervaduras de guía<br />N.º de identificación: 2 - con tapa de cubierta

GN 561

Escuadras de fijación, tipo B / tipo C, plástico
GN 967 Escuadras / bridas Tipo: F - Brida<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 1 - con orificio para tornillos avellanados DIN 7991

GN 967

Escuadras / bridas
GN 970 Escuadras de montaje, lados iguales Material: ALM - Aluminio<br />Tipo: B - con orificios

GN 970

Escuadras de montaje, lados iguales
GN 970 Escuadras de montaje, lados desiguales Material: STB - Acero estructural<br />Tipo: C - con orificios redondos y orificios alargados

GN 970

Escuadras de montaje, lados desiguales