GN 649.1 Adapter Kunststoff, für GN 649 an Rundrohre

Adapter GN 649.1: Kunststoff, für GN 649 an Rundrohre
ELESA original design
code: APC.

Produktbeschreibung

Adapter 649.1 erlauben die Montage von Haltern für Flächenelemente GN 649 an Rundrohre.

Zur Montage der Blindnietmutter M6 ist ein marktübliches Wrkzeug, ein sog. Setzgerät erforderlich.

Die Blindnietmutter und die Flache Zylinderschraube DIN 7984-M6 gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • grau, RAL 7042, matt

Flache Zylinderschraube DIN 7984-M6
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Blindnietmutter M6
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 649.1 Adapter für Halter für Flächenelemente GN 649 an Rundrohre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
Rohr-Ø
von - bis
Artikel-Nr.
30-34GN 649.1-30-34
40-43GN 649.1-40-43
48-52GN 649.1-48-52

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d
Durchmesser d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,58 €
brutto 3,64 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 49291
Beschreibung: APC.30-34
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097