Sistemi di guide laterali lineari

I sistemi di guide laterali lineari consentono un movimento lineare fluido e vengono utilizzati nelle macchine industriali e negli impianti di produzione con requisiti rigorosi in termini di durata, assenza di gioco e scorrevolezza. Le guide di scorrimento temprate e i carrelli a rulli montati su

sfere prevengono l'usura e garantiscono una lunga durata.

Filtra prodotti
Materiale

GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: A3 - con una rulliera a camme e 3 rulli<br />N° identificativo: 1 - con un finecorsa<br />Finitura: ZB - Zincato, passivato blu

NUOVI GN 1490

Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio
GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari in acciaio INOX con traslazione interna Tipo: A3 - con una rulliera a camme e 3 rulli<br />N° identificativo: 0 - senza finecorsa<br />Materiale: NI - Acciaio INOX

NUOVI GN 1490

Sistemi di guide laterali lineari in acciaio INOX con traslazione interna
GN 2422 Guide laterali lineari per ruote a camme Tipo: UT - Guida di supporto mobile, con foro di montaggio per vite a testa piatta

GN 2422

Guide laterali lineari per ruote a camme
GN 2424 Rulliere a camme Tipo: N - Rulliera normale, disposizione centrale<br />Versione: X - Con guarnizione raschiapolvere per guida di supporto fissa (guida X)

GN 2424

Rulliere a camme
GN 2424.1 Chiavi a bocca A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 8 - 8

GN 2424.1

Chiavi a bocca
GN 2426 Ruote a camme Tipo: N - Ruota a camme standard con collare di montaggio filettato centrale

GN 2426

Ruote a camme
GN 2428 Guarnizioni raschiapolvere Tipo: X - Per guide di supporto fisse

GN 2428

Guarnizioni raschiapolvere