GN 22i Universalverbinder Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)

Universalverbinder GN 22i: Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Universalverbinder GN 22i befestigen Aluprofile rechtwinklig und bei paarweiser Verwendung verdrehgesichert aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Die Verdrehsicherung lässt sich per Sollbruchstelle leicht entfernen und erlaubt so eine Montage in beliebigem Winkel zur Profilnut. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Universalverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

  • Gehäuse
    Zink-Druckguss, verzinktZZ

  • Schraube und Nutenstein
    Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 22i Universalverbinder, Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Vmit Verdrehsicherung

Kennzeichen

Cmit Schraube und Nutenstein
Spalten ein-/ausblenden
nGebinde
Stück
d1d2l1l2+0,5sw+0,5Anzugsmoment
in Nm
6416M 625,511,515412,78
8420M 833,515,52051625

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite n
Form

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)

Werkstoff / Oberfläche (Schraube und Nutenstein)

Gebinde (Stück)
Nutbreite n
Form

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)

Werkstoff / Oberfläche (Schraube und Nutenstein)

Gebinde (Stück)

Montagehinweise / Profilbearbeitung

MD22i_MT-50291-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,23 €
brutto 13,95 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,072 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.