GN 23i Automatikverbinder Stahl, für Aluprofile (i-Baukasten), stirnseitige Verbindung

Automatikverbinder GN 23i: Stahl, für Aluprofile (i-Baukasten), stirnseitige Verbindung
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Automatikverbinder GN 23i befestigen Aluprofile stirnseitig und verdrehgesichert, in Verlängerung, aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindebuchsen, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Automatikverbinder werden paarweise gegenüberliegend eingesetzt. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

  • Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 23i Automatikverbinder, Stahl, für Aluprofile (i-Baukasten), stirnseitige Verbindung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Sschwer

Kennzeichen

Sstirnseitige Verbindung
Spalten ein-/ausblenden
nGebinde
Stück
d1
Gewinde selbstformend
d2l1l2l3sw1sw2Anzugsmoment
in Nm
64S 10M 532-27458
84S 12M 634,52,530,85614

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite n
Profiltyp

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche

Gebinde (Stück)
Ausführungen

Nutbreite n
Profiltyp

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche

Gebinde (Stück)

Montagehinweise

MD23i_MT-50354-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,62 €
brutto 35,22 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,092 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 23i-6S-S-SZ-4GN 23i-8S-S-SZ-4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.