Produktbeschreibung
Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.
Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 mittels Halteseil oder Kugelkette gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar.
Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert.
Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Ausführung
Bolzen
EdelstahlNI 1.4301
Scheibe
Edelstahl
- Form B: gedreht 1.4301
- Form E: metallspritzgegossen 1.4404
- Form L: gesintert 1.4404
Senkschraube
- Edelstahl 1.4301
- nicht demontierbar verklebt
RoHS
Zubehör
Federstecker GN 1024
Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5 (Edelstahl)
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Schlüsselringe GN 111.3