GN 2342 Asennustapit Ruostumaton teräs

Tyyppi: E - silmukka-aluslevyllä
Tunnistenro.: 2 - ristikkäisreiällä jousisokkaa varten GN 1024

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 2342 -asennustappeja voi tyypillisesti käyttää lukuisissa eri käyttötarkoituksissa.

Vaatimuksista riippuen valittavana on kolme aluslevytyyppiä, joilla asennustappi voidaan asettaa aksiaaliseen asentoon sisäänvientisuunnassaan. Silmukalla varustetulla aluslevyllä (tyyppi E) asennustappi ja vastaava GN 1024 jousisokka voidaan asentaa turvallisesti ja estää sen katoaminen kiinnitysvaijerin tai kuulaketjun avulla. Asennussakkelilla varustettu aluslevy (tyyppi L) estää katoamisen ja samalla ehkäisee pyörimisen.

Tunnistenumeron 2 mukaisten asennustappien putoaminen estetään poikittaisella porareiällä, joka kohdistetaan GN 1024 jousisokkaan.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Asennustappi
Ruostumaton teräsNI AISI 304


Aluslevy
Ruostumaton teräs

  • Tyyppi B: sorvattu AISI 304
  • Tyyppi E: metalliruiskuvalettu AISI 316 LHC
  • Tyyppi L: sintrattu AISI 316 LHC

Uppokantaruuvi

  • Ruostumaton teräs AISI 304
  • ei irrotettava, Loctite-kiinnitetty

RoHS

Lisävaruste

Jousisokat GN 1024
Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5 (Edelstahl)
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Avainrenkaat GN 111.3

Piilota tekninen piirros
GN 2342 Asennustapit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bsileällä aluslevyllä
Esilmukka-aluslevyllä
Laluslevyllä, asennussakkelilla (vain tunnistenumerossa 1)

Tunnistenro.

1ilman ristikkäisreikää
2ristikkäisreiällä jousisokkaa varten GN 1024
Näytä / piilota sarakkeet
d1 h9l1d2d3d4d5l2l3l4l5l6l7s1s2sopiva avainrengas Ø
tyypille E
sopivat jousisokat
tunnistenumerolle. 2
81620242830322,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
83540455055602,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
102024303540452,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
105055606570802,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
122024303540452,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
125055606570802,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
163235404550553,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
1660657080901003,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
204045505560654,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D
20708090100--4,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D

Koonti ja hinta

Materiaali

Holkin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Tunnistenro.


Materiaali

Holkin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Tunnistenro.


Asennusesimerkki

Sketch GN 2342 example

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

MD113.3_BL-23082-0.eps

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 2342
6-
830
1046
1274
16136
20227

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,64
plus ALV 1,45 €
brutto 9,09 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900