GN 2342 Axes d'assemblage Inox

GN 2342 Axes d'assemblage en inox Type: E - avec rondelle et œillet
N° d'identification: 2 - avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024
Type: E - avec rondelle et œillet
N° d'identification: 2 - avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les axes d'assemblage GN 2342 se caractérisent par leur utilisation dans diverses applications.

Selon les besoins, trois types de rondelle au choix placent l'axe d'assemblage dans une position axiale dans son sens d'insertion. Avec la rondelle à œillet (Type E), l'axe d'assemblage et une goupille bêta GN 1024 correspondante peuvent être fixés pour éviter leur perte à l'aide d'un câble de retenue ou d'une chaînette. La rondelle à manille de montage (Type L) sert simultanément de protection contre la perte et de protection anti-rotation.

Les axes d'assemblage identifiés avec le n° 2 sont fixés et protégés contre leur perte via un trou à perçage transversal qui est aligné avec la goupille bêta GN 1024.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Axe d'assemblage
InoxNI AISI 304


Rondelle
Inox

  • Type B : tourné AISI 304
  • Type E : métal moulé par injection AISI 316 LHC
  • Type L : fritté AISI 316 LHC

Vis à tête fraisée

  • Inox AISI 304
  • non amovible, immobilisé à la Loctite

RoHS

Accessoire

Goupilles bêta GN 1024
Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5 (Edelstahl)
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Anneaux GN 111.3

Masquer schéma technique
GN 2342 Axes d'assemblage en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec rondelle lisse
Eavec rondelle et œillet
Lavec rondelle + manille de montage (uniquement d'identification n° 1)

N° d'identification

1sans trou traversant
2avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024
Afficher/Masquer colonnes
d1 h9l1d2d3d4d5l2l3l4l5l6l7s1s2anneau approprié Ø
pour type E
goupilles bêta appropriées
pour identification n° 2
81620242830322,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
83540455055602,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
102024303540452,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
105055606570802,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
122024303540452,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
125055606570802,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
163235404550553,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
1660657080901003,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
204045505560654,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D
20708090100--4,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D

Configuration et prix

Matériau

Diamètre du collet d1
Longueur l1
Type



N° d'identification


Matériau

Diamètre du collet d1
Longueur l1
Type



N° d'identification


Exemple d'application

Sketch GN 2342 example

Capacité de charge des broches à billes

MD113.3_BL-23082-0.eps

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 2342
6-
830
1046
1274
16136
20227

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,64
plus TVA 1,45 €
brute 9,09 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.