GN 2342 Perni per montaggi Acciaio INOX

GN 2342 Perni per montaggi, acciaio INOX Tipo: E - Con rondella con occhiello
N° identificativo: 2 - Con foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024
Tipo: E - Con rondella con occhiello
N° identificativo: 2 - Con foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I perni per montaggi GN 2342 si possono impiegare per numerose applicazioni.

A seconda delle esigenze è possibile scegliere fra tre tipi di rondelle che collocano il perno in posizione assiale nella direzione di inserimento. Con la rondella con occhiello (tipo E), il perno e la relativa coppiglia a molla GN 1024 possono diventare imperdibili utilizzando un cavetto di ritegno o una catenella a sfere. La rondella con grillo di fissaggio (tipo L) svolge contemporaneamente la funzione di prevenire la perdita e la rotazione.

I perni con n° identificativo 2 hanno un foro trasversale allineato con la coppiglia a molla GN 1024 che consente di evitare la fuoriuscita accidentale.

Specifiche

Perno per montaggi
Acciaio INOXNI AISI 304


Rondella
Acciaio INOX

  • Tipo B: AISI 304 tornito
  • Tipo E: AISI 316 LHC stampato a iniezione in metallo
  • Tipo L: AISI 316 LHC sinterizzato

Vite a testa svasata DIN 7991
Acciaio INOX AISI 304


Vite a testa svasata DIN 7991

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Non rimovibile, incollata

RoHS

Accessorio

Coppiglie a molla GN 1024
Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5 (Edelstahl)
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno GN 111.2
Anelli GN 111.3

Nascondi disegno tecnico
GN 2342 Perni per montaggi, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon rondella piana
ECon rondella con occhiello
LCon rondella con grillo di fissaggio (solo n° identificativo 1)

N° identificativo

1Senza foro trasversale
2Con foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024
Mostra / Nascondi colonne
d1 h9l1d2d3d4d5l2l3l4l5l6l7s1s2Ø anello adeguato 
per tipo E
coppiglie a molla adeguate
per n° identificativo 2
81620242830322,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
83540455055602,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
102024303540452,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
105055606570802,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
122024303540452,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
125055606570802,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
163235404550553,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
1660657080901003,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
204045505560654,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D
20708090100--4,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro sede d1
Lunghezza l1
Tipo



N° identificativo


Materiale

Diametro sede d1
Lunghezza l1
Tipo



N° identificativo


Esempio di applicazione

Sketch GN 2342 example

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

MD113.3_BL-23082-0.eps

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 2342
6-
830
1046
1274
16136
20227

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,64
più IVA 1,45 €
lordo 9,09 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900