GN 2342 Pernos Acero inoxidable

Tipo: E - con arandela con ojal
N.º de identificación: 2 - con orificio cruzado para grupilla beta GN 1024

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos GN 2342 destacan por ser aptos para diversas aplicaciones.

Según las necesidades, se puede escoger entre tres tipos de arandelas para colocar el perno en una posición axial en su dirección de inserción. El perno y la correspondiente grupilla beta GN 1024 se pueden fijar con la arandela con ojal (tipo E) para evitar su pérdida, usando un cable de retención o una cadena de bolas. La arandela con lengüeta de fijación (tipo L) actúa al mismo tiempo como protección contra pérdida y contra rotación.

Los pernos con el n.º identificación 2 se fijan para evitar que se caigan por medio de un taladro transversal adecuado para la grupilla beta GN 1024.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Perno
Acero inoxidableNI AISI 304


Arandela
Acero inoxidable

  • Tipo B: torneado AISI 304
  • Tipo E: moldeado por inyección de metal AISI 316 LHC
  • Tipo L: sinterizado AISI 316 LHC

Tornillo avellanado

  • Acero inoxidable AISI 304
  • encolado, no desmontable

RoHS

Accesorio

Grupillas beta GN 1024
Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5 (Edelstahl)
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Anillas de llavero GN 111.3

Ocultar dibujo técnico
GN 2342 Pernos de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon arandela lisa
Econ arandela con ojal
Lcon arandela, con lengüeta de fijación (solo n.º identificación 1)

N.º de identificación

1sin orificio cruzado
2con orificio cruzado para grupilla beta GN 1024
Mostrar / ocultar columnas
d1 h9l1d2d3d4d5l2l3l4l5l6l7s1s2Ø adecuado de anilla de llavero
para tipo E
grupillas beta adecuadas
para n.º identificación 2
81620242830322,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
83540455055602,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
102024303540452,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
105055606570802,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
122024303540452,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
125055606570802,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
163235404550553,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
1660657080901003,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
204045505560654,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D
20708090100--4,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D

Estructura y precio

Material

Diámetro del vástago d1
Longitud l1
Tipo



N.º de identificación


Material

Diámetro del vástago d1
Longitud l1
Tipo



N.º de identificación


Ejemplo de aplicación

Sketch GN 2342 example

Capacidad de carga de pasadores de liberación rápida

MD113.3_BL-23082-0.eps

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 2342
6-
830
1046
1274
16136
20227

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,64
más IVA 1,45 €
bruto 9,09 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900